Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04470-12 |
04470-16 |
04470-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | BN=Larghezza cava | C | F (kN) | F1 (kN) | H=Altezza (mm) | H1 max. (mm) | H1 min. (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | X (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 | 1.8 | 5 | 0.6 | 31 | 8.5 | 3.5 | 7 | 52 | 5 | 0.1401 | ||
82.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 2.5 | 8 | 0.9 | 41 | 11 | 4 | 9 | 68 | 6 | 0.2637 | ||
137.88 € | 1 | 4 giorni | 35 | 22 | 3 | 16 | 1.9 | 53 | 14 | 5 | 14 | 89 | 9 | 0.7400 |
Loading...
Denominazione | Tenditore piatto | Materiale corpo base | Acciaio | Superficie corpo base | Temprato e brunito |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per cava a t | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
BN=Larghezza cava
C
F(kN)
F1(kN)
H=Altezza(mm)
H1 max.(mm)
H1 min.(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza(mm)
X(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali