Ganascia di supp. a grad., acciaio (41105)

Ganascia di supp. a grad., acciaio (41105)
· Compatibile con morsa autocentrante

· Ampliamento o riduzione dell'apertura mediante la rotazione delle ganasce

· Barre a presa intercambiabili

· Superfici di serraggio rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41105-0651
41105-0801
41105-1251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

159.29 €

1 4 giorni 38301821.199.5650.3540

221.03 €

1 4 giorni 53233134.11217800.5000

325.34 €

1 4 giorni 67233134.118231251.5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B2(mm) 17 Denominazione Ganascia di supporto a gradino Materiale corpo base Acciaio
Versione 2 Temprato RoHS

Supporto tecnico