Pressa per grasso bloccaggio di precisione, per nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71413, forma Due mani (97990)

Pressa per grasso bloccaggio di precisione, per nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71413, forma Due mani (97990)
· Pistone della pompa con elevata esattezza di adattamento.

· Testa pressa per il grasso in zinco pressofuso

· La zigrinatura resistente garantisce un'impugnatura sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-13-11500

Codice componente
97990-13-11500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.79 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di scoppio bar 850 bar Filettatura di collegamento M10x1 Collegamento tubo rinforzato Ø11x300
Possibilità di riempimento cartuccia a vite da 500 g Forma kétkezes Capacità(cm³) 500
Denominazione Pressa per grasso Materiale corpo base acciaio Medio Grasso fino a NLGI 2 a 20°C
Boccaglio bloccaggio di precisione Pressione bar 400 bar Versione 1 per nottolino di lubrificazione conico a norma din 71413
Portata per corsa(cm³) 2 RoHS Peso (ERP)(kg) 1.1870

Si trova sulla pagina di Pressa per grasso bloccaggio di precisione, per nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71413, forma Due mani (97990), il codice articolo è il seguente: 97990-13-11500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-13-11500.

Supporto tecnico