Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97990-15-110 |
97990-15-210 |
97990-15-310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con | Versione 1 | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 giorni | nottolino di lubrificazione conico DIN 71413 | Boccaglio idraulico | 4 ganasce punzonate | 0.0311 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | nottolino di lubrificazione conico DIN 71413 | Bloccaggio di precisione | 4 ganasce tornite | 0.0306 | ||
45.69 € | 1 | 4 giorni | per tutti i nottolini di lubrificazione a norma DIN | Bloccaggio di precisione | Giunti a G | 0.1116 |
Loading...
Filettatura di collegamento | M10x1 | D=Diametro | 15 | Denominazione | boccaglio |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza | 37 | Materiale corpo base | Acciaio | Superficie corpo base | zincato |
SW | 13 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Compatibile con
Versione 1
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali