?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Bussole di taglio con collare / arresto anulare del proiettile / foro di scarico rastremato | Bussole di taglio con collare / arresto anulare del proiettile | Bussole di taglio cilindriche / anulari di battuta / foro di scarico conico | Bussole di taglio con collare / arresto anulare della lama / lunghe / configurabili | Bussole di taglio cilindriche / battuta anulare / scanalatura del perno / foro di scarico conico | Bussole di taglio cilindriche / anulari slug stop / lunghe / configurabili | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Shape | Headed type | Headed type | Straight | Headed type | Straight | Dowel fixing | Straight |
Tip shape | A | A | A | A | A | A | A |
Inside shape | Angular | Regular | Angular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Scrap retention | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper |
Machining to prevent scrap clogging | No | No | No | No | No | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent | SKH51 Equivalent |
Loading...