• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MISUMI Stripper Guide Pins - Tolerance Range 3MIC -(Pin type:Straight)

Selection Support: Stripper Guide Pins and Bushings

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Type
Tolerance range
Pin type
Material

    Bulloni di guida per piastre raschianti / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Bulloni di guida per piastre raschianti / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Sconto volumi elevati

    Consegna da : Preventivo
    Specifiche
    • PLAIN
    • OIL-FREE
    • 3μm
    TypePins
    Tolerance range3μm
    Pin typeStraight
    MaterialSUJ2

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Stripper Guide Pins - Tolerance Range 3MIC -