Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
A partire da∗ : | 1.51 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | |
CAD |
|
A partire da∗ | 1.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | Stesso giorno |
Shape | Ring |
With/without tapped hole | With / W/O |
D (Diameter)(mm) | 6 ~ 18 |
Diameter D tolerance | +0.010/+0.005 |
Loading...