Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
A partire da∗ : | 0.10 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 4.90 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.51 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 0.45 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Perni paralleli / filettatura interna / appiattiti / tolleranza +0,005 / +0,010 | |||
CAD |
|
|
|
|
A partire da∗ | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.45 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno |
Specifiche |
|
| ||
Shape | Straight | Stepped | Ring | Straight |
With/without tapped hole | W/O | With / W/O | With / W/O | With |
D (Diameter)(mm) | 1 ~ 13 | 5 ~ 13 | 6 ~ 18 | 5 ~ 16 |
Diameter D tolerance | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 |
Loading...