?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Material |
Cutting methods |
Thread size (M)(mm) |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | Inserti riparazione fori / con, senza punto di rottura predeterminato / acciaio, ghisa |
CAD |
|
A partire da∗ | - Sconto volumi elevati |
Consegna da : | Preventivo |
Specifiche |
|
Material | SS400 / FC250 |
Cutting methods | Pipe |
Thread size (M)(mm) | 12 ~ 30 |
Loading...