MISUMI Flying Cam Units(Cam Types:For Piercing -for High-Processing Capacity-)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVH65 (angolo di corsa θ: 00-55)

      Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVH65 (angolo di corsa θ: 60-75)

        Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 150 (angolo di corsa θ: 00-65)

          Guida superiore standard per la punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 150-70

            Guida standard, appesa in alto, per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 00-60)

              Slitta superiore standard sospesa per punzonatura / versione pesante / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 65-70)

              Marchio

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Serie prodotto

              Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVH65 (angolo di corsa θ: 00-55)

              Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVH65 (angolo di corsa θ: 60-75)

              Guida superiore standard per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 150 (angolo di corsa θ: 00-65)

              Guida superiore standard per la punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 150-70

              Guida standard, appesa in alto, per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 00-60)

              Slitta superiore standard sospesa per punzonatura / versione pesante / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 65-70)

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              A partire da

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              Consegna da : Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
              TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
              Cam TypesFor Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-
              Capacity(tonf)141418.918.911.211.2
              Installation space(mm)65651501508080
              Tilt angle(°)0 ~ 5560 ~ 750 ~ 65700 ~ 6065 ~ 70
              Spring specifications------

              Loading...

              1. 1

              Categorie collegate a Flying Cam Units