Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Cursore superiore standard sospeso per punzonatura / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 00-40) | Cursore standard appeso in alto per punzoni / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 45-80) |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo |
Specifiche |
|
|
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Compact Type for Piercing | Compact Type for Piercing |
Capacity(tonf) | 3 | 3 |
Installation space(mm) | 52 | 52 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 40 | 45 ~ 80 |
Spring specifications | - | - |
Loading...