Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Serie prodotto | Slitta superiore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT100 | Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT200 | Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT65 |
CAD |
|
|
|
A partire da∗ | - | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Trim & Flange | For Trim & Flange | For Trim & Flange |
Capacity(tonf) | 9 ~ 10 | 20 ~ 24 | 4 ~ 6 |
Installation space(mm) | 100 | 200 | 65 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
Spring specifications | - | - | - |
Loading...