MISUMI Flying Cam Units(Cam Types:For Trim & Flange -V Shape Guide-)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Appendice superiore a cursore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / V-Form / MGFVT / MEVTN 100

      Cursore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / forma a V / MGFVT / MEVTN 200

        Appendice superiore a cursore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / V-Form / MGFVT / MEVTN 65

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        Appendice superiore a cursore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / V-Form / MGFVT / MEVTN 100

        Cursore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / forma a V / MGFVT / MEVTN 200

        Appendice superiore a cursore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / V-Form / MGFVT / MEVTN 65

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        -

        -

        -

        Consegna da : Preventivo Preventivo Preventivo
        TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
        Cam TypesFor Trim & Flange -V Shape Guide-For Trim & Flange -V Shape Guide-For Trim & Flange -V Shape Guide-
        Capacity(tonf)9194
        Installation space(mm)10020065
        Tilt angle(°)0 ~ 700 ~ 700 ~ 70
        Spring specifications---

        Loading...

        1. 1

        Categorie collegate a Flying Cam Units