Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Guida superiore standard per la punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 150-70 | |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Piercing -for High-Processing Capacity- | For Piercing -for High-Processing Capacity- |
Capacity(tonf) | 18.9 | 18.9 |
Installation space(mm) | 150 | 150 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 65 | 70 |
Spring specifications | - | - |
Loading...