?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90 | Molle elastomeriche / cilindriche / a gradini / a foro passante / poliuretano A90 |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo |
Specifiche |
| |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Pillar hourglass shape | Pillar hourglass shape |
Hole/counterbore | None | Hole |
Maximum load(N) | 14710 ~ 61292 | 12749 ~ 54427 |
Max. Elongation(%) | 30 | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 123 | 62 ~ 123 |
Loading...