?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | Molle in elastomero / quadrate / a tazza / a foro passante / poliuretano A90 |
CAD |
|
A partire da∗ | - |
Consegna da : | Preventivo |
Specifiche |
|
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Rectangular hourglass shape |
Hole/counterbore | Hole |
Maximum load(N) | 18633 ~ 73550 |
Max. Elongation(%) | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 143 |
Loading...