MISUMI Urethane Springs - Square Type -(Hole/counterbore:Hole)

Selection Support: Urethane Springs

Technical information
URETHANE SPRINGS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Molle in elastomero / quadrate / a tazza / a foro passante / poliuretano A90

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Molle in elastomero / quadrate / a tazza / a foro passante / poliuretano A90

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Consegna da : Preventivo
    Specifiche
    • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
    Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90
    ShapeRectangular hourglass shape
    Hole/counterboreHole
    Maximum load(N)18633 ~ 73550
    Max. Elongation(%)30
    L Dimension (L)(mm)62 ~ 143

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Urethane Springs - Square Type -