MISUMI Urethane Springs - Square Type -(Urethane type:Urethanes for heavy loads, shore A90)

Selection Support: Urethane Springs

Technical information
URETHANE SPRINGS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Strisce elastomeriche / quadrate / poliuretano A90

      Molle in elastomero / quadrate / a tazza / a foro passante / poliuretano A90

        Strisce elastomeriche / quadrate / poliuretano A90 / configurabili

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        Strisce elastomeriche / quadrate / poliuretano A90

        Molle in elastomero / quadrate / a tazza / a foro passante / poliuretano A90

        Strisce elastomeriche / quadrate / poliuretano A90 / configurabili

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        -

        -

        -

        Consegna da : Preventivo Preventivo Preventivo
        Specifiche
        • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
        • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
          Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
          ShapePadRectangular hourglass shapePad
          Hole/counterbore-Hole-
          Maximum load(N)-18633 ~ 73550-
          Max. Elongation(%)-30-
          L Dimension (L)(mm)50 ~ 100062 ~ 14325 ~ 1000

          Loading...

          1. 1

          Categorie collegate a Urethane Springs - Square Type -