MISUMI Molle a gas / GSV(Mounting position (Flange shape):Vertical setting Type)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • In Offerta

Piastre di fissaggio della molla a gas / GSV, GST, GSK

  • In Offerta

Piastre di fissaggio della molla a gas

Marchio

MISUMI

MISUMI

Serie prodotto

Piastre di fissaggio della molla a gas / GSV, GST, GSK

Piastre di fissaggio della molla a gas

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
A partire da

16.18 €

Prezzo speciale

*Prezzo unitario in configurazione base

In Offerta

16.18 €

Prezzo speciale

*Prezzo unitario in configurazione base

In Offerta
Consegna da : Stesso giorno Stesso giorno
Set/single itemOnly platesOnly plates
Outer diameter (D)(mm)32 ~ 19519 ~ 195
Stroke (S)(mm)--
L Dimension (L)(mm)--
Initial load(N)--
Maximum load(N)--
Plate TypeFFCFFC / FFCA / FFS / FCM
Gas Venting With Hose LinkageNoNo
Mounting position (Flange shape)Vertical setting TypeVertical setting Type
Body Type--
Brand--

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Molle a gas / GSV