Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.45 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Specifiche |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | |
CAD |
|
A partire da∗ | 0.45 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | Stesso giorno |
Specifiche |
|
Shape | Straight |
With/without tapped hole | With |
D (Diameter)(mm) | 5 ~ 20 |
Diameter D tolerance | p6 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance
Produttore
Tipo dati CAD