Flying Cam Units(Cam Types:Compact Type for Piercing)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Cursore superiore standard sospeso per punzonatura / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 00-40)

      Cursore standard appeso in alto per punzoni / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 45-80)

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Cursore superiore standard sospeso per punzonatura / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 00-40)

      Cursore standard appeso in alto per punzoni / MGFVC52 (angolo di corsa θ: 45-80)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      Specifiche
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesCompact Type for PiercingCompact Type for Piercing
      Capacity(tonf)33
      Installation space(mm)5252
      Tilt angle(°)0 ~ 4045 ~ 80
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Flying Cam Units