Flying Cam Units(Cam Types:Compact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Slitta superiore standard per punzonatura / servizio pesante / MGFVA52 (angolo di corsa θ: 00-20)

      Cursore standard appeso in alto per la punzonatura / versione pesante / MGFVA52 (angolo di corsa θ: 25-60)

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Slitta superiore standard per punzonatura / servizio pesante / MGFVA52 (angolo di corsa θ: 00-20)

      Cursore standard appeso in alto per la punzonatura / versione pesante / MGFVA52 (angolo di corsa θ: 25-60)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesCompact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-Compact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-
      Capacity(tonf)66
      Installation space(mm)5252
      Tilt angle(°)0 ~ 2025 ~ 60
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Flying Cam Units