Flying Cam Units(Capacity:9.2)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    CAMRiSE Serie compatta per forare/rifilare/bordare -corsa breve- CB-S72

      Serie CAMRiSE compatta per forare/rifilare/bordare - corsa lunga- CB-L72

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      CAMRiSE Serie compatta per forare/rifilare/bordare -corsa breve- CB-S72

      Serie CAMRiSE compatta per forare/rifilare/bordare - corsa lunga- CB-L72

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      1,129.04 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      1,232.87 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      Consegna da 25 giorni 25 giorni
      Type--
      Cam TypesCAMRiSE SeriesCAMRiSE Series
      Capacity(tonf)9.29.2
      Installation space(mm)7272
      Tilt angle(°)0 ~ 800 ~ 50
      Spring specificationsGKGK

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Flying Cam Units