Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1,129.04 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1,232.87 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | CAMRiSE Serie compatta per forare/rifilare/bordare -corsa breve- CB-S72 | Serie CAMRiSE compatta per forare/rifilare/bordare - corsa lunga- CB-L72 |
CAD |
|
|
A partire da∗ | 1,129.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,232.87 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 25 giorni | 25 giorni |
Type | - | - |
Cam Types | CAMRiSE Series | CAMRiSE Series |
Capacity(tonf) | 9.2 | 9.2 |
Installation space(mm) | 72 | 72 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | ISO | ISO |
Loading...
Seleziona per:
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Produttore
Tipo dati CAD