Flying Cam Units(Capacity:11.2)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Slitta superiore standard sospesa per punzonatura / versione pesante / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 65-70)

      Guida standard, appesa in alto, per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 00-60)

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Slitta superiore standard sospesa per punzonatura / versione pesante / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 65-70)

      Guida standard, appesa in alto, per punzonatura / versione per impieghi gravosi / MGFVS / MEVSN 80 (angolo di corsa θ: 00-60)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesFor Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-
      Capacity(tonf)11.211.2
      Installation space(mm)8080
      Tilt angle(°)65 ~ 700 ~ 60
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Flying Cam Units