Flying Cam Units(Capacity:79.9)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Guida di sospensione superiore standard per punzoni / versione larga / MGFVW / MEVWN 600 (angolo di corsa θ: 00-40)

      Guida di sospensione superiore standard per punzoni / versione larga / MGFVW / MEVWN 600 (angolo di corsa θ: 50-60)

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Guida di sospensione superiore standard per punzoni / versione larga / MGFVW / MEVWN 600 (angolo di corsa θ: 00-40)

      Guida di sospensione superiore standard per punzoni / versione larga / MGFVW / MEVWN 600 (angolo di corsa θ: 50-60)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesGuide for PiercingGuide for Piercing
      Capacity(tonf)79.979.9
      Installation space(mm)600600
      Tilt angle(°)0 ~ 4050 ~ 60
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Flying Cam Units