Urethane Springs(Shape:Pillar hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Technical information
URETHANE SPRINGS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Molle elastomeriche / cilindriche / a gradini / a foro passante / poliuretano A90

      Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Molle elastomeriche / cilindriche / a gradini / a foro passante / poliuretano A90

      Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      Specifiche
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
        Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
        ShapePillar hourglass shapePillar hourglass shape
        Hole/counterboreHoleNone
        Maximum load(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
        Max. Elongation(%)3030
        L Dimension (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

        Loading...

        1. 1

        Categorie collegate a Urethane Springs