?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | |
CAD |
|
A partire da∗ | - |
Consegna da | Preventivo |
Urethane type | Low repulsion urethanes, shore A70 |
Shape | Pad |
Hole/counterbore | - |
Maximum load(N) | - |
Max. Elongation(%) | - |
L Dimension (L)(mm) | 50 ~ 300 |
Loading...
Seleziona per:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD