Molle a gas / GSV(Plate Type:FCC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • In Offerta fino al 30/09/2024

Piastre di fissaggio della molla a gas

    Molle a gas / MGSN

    Marchio

    MISUMI

    MISUMI

    Serie prodotto

    Piastre di fissaggio della molla a gas

    Molle a gas / MGSN

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    A partire da

    24.77 €

    Prezzo speciale

    *Prezzo unitario in configurazione base

    In Offerta fino al 30/09/2024

    69.53 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Consegna da Stesso giorno 6 giorni
    Specifiche
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      Set/single itemOnly platesBody only
      Outer diameter (D)(mm)12 ~ 2516 ~ 32
      Stroke (S)(mm)-10 ~ 80
      L Dimension (L)(mm)-55 ~ 195
      Initial load(N)-1000 ~ 5100
      Maximum load(N)--
      Plate TypeFCCFCC
      Gas Venting With Hose Linkage-No
      Mounting position (Flange shape)--
      Body Type--
      Brand--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Molle a gas / GSV