Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Boccola lineare utilizzata | Alloggiamento | Temp. ambiente d'esercizio | |||
Doppie | Medie lunghe | Lunghe | ( Qui) | Materiale | Trattamento superficie | |
LHBBW | LHBBS | LHBBL | LMU | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | -20~ 80°C |
LHBBWF | - | - | LMUF | -20~110°C |
Codice componente | |
LHBBW12 LHBBL16 LHBBW12L LHBBW16G LHBBL20H | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
dr | Tolleranza | L | L1 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | (A) | (B) | N | P | C | ||||||
Doppie | Medie lunghe | Lunghe | Doppie | Medie lunghe | Lunghe | Doppie | Medie lunghe | Lunghe | ||||||||||||||||
(5) | 0 - 0.008 | - | - | 33 | - | - | 25 | - | - | 7 | 14 | 11 | - | 22 | 16 | 3 | M3 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
(6) | 0 - 0.010 | 48 | - | - | 36 | - | - | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | 7.5 | - | |||
(8) | 58 | - | - | 42 | - | - | 11 | 22 | 18 | 34 | 24 | 16 | - | 1 | ||||||||||
10 | 0 - 0.012 | 68 | - | 93 | 46 | - | 70 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 7 | |||||
12 | 0 - 0.015 | 70 | - | 96 | 50 | - | 72 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | 1.5 | ||||||||
13 | 75 | - | 103 | - | 78 | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | ||||||||||||
*16 | 0 - 0.015 | 85 | 100 | 118 | 60 | 74 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | ||||||||
*20 | 0 - 0.012 | 0 - 0.018 | 0 - 0.018 | 96 | 115 | 134 | 70 | 84 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | 1.5 | ||
*25 | 130 | 160 | 185 | 100 | 118 | 138 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | ||||
*30 | 140 | 170 | 200 | 110 | 130 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
(35) | 0 - 0.015 | - | - | 155 | - | - | 120 | - | - | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | - | |||||
(40) | 175 | - | - | 140 | - | - | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | - | |||||
(50) | 215 | - | - | 160 | - | - | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | - | 2 |
dr | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||||
C (Dinamico) N | Co (Statico) N | |||||||||||
Doppie | Medie lunghe | Lunghe | Doppie | Medie lunghe | Lunghe | Doppie | Medie lunghe | Lunghe | Doppie | Medie lunghe | Lunghe | |
5 | 263 | - | - | 412 | - | - | 1.38 | - | - | 27 | - | - |
6 | 324 | - | - | 529 | - | - | 2.18 | - | - | 63 | - | - |
8 | 431 | - | - | 784 | - | - | 4.31 | - | - | 102 | - | - |
10 | 588 | - | 588 | 1100 | - | 1100 | 7.24 | - | 27.0 | 180 | - | 241 |
12 | 657 | - | 657 | 1200 | - | 1200 | 10.9 | - | 40.1 | 205 | - | 289 |
13 | 813 | - | 813 | 1570 | - | 1570 | 11.6 | - | 42.9 | 240 | - | 324 |
16 | 1230 | 1230 | 1230 | 2350 | 2350 | 2350 | 19.7 | 25.5 | 73.5 | 400 | 447 | 527 |
20 | 1400 | 1400 | 1400 | 2740 | 2740 | 2740 | 26.8 | 35.0 | 98.0 | 570 | 588 | 682 |
25 | 1560 | 1560 | 1560 | 3140 | 3140 | 3140 | 43.4 | 63.1 | 157 | 1200 | 1397 | 1586 |
30 | 2490 | 2490 | 2490 | 5490 | 5490 | 5490 | 82.8 | 106 | 297 | 1480 | 1693 | 1960 |
35 | 2650 | - | - | 6270 | - | - | 110 | - | - | 2200 | - | - |
40 | 3430 | - | - | 8040 | - | - | 147 | - | - | 3200 | - | - |
50 | 6080 | - | - | 15900 | - | - | 397 | - | - | 6700 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Lunghezza | Materiale sfera | Materiale fermo | Materiale cilindro esterno | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 93 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.012 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 93 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.012 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 93 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.012 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 93 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.012 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
29.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 96 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 657 | 1200 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
50.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 96 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 657 | 1200 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
50.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 96 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 657 | 1200 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
50.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 96 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 657 | 1200 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
31.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 103 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 813 | 1570 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
51.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 103 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 813 | 1570 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
51.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 103 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 813 | 1570 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
51.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 103 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 813 | 1570 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
35.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 118 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
55.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 118 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
55.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 118 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
55.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 118 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
43.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 134 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
63.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 134 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
63.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 134 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
63.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 134 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
56.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 185 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
76.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 185 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
76.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 185 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
76.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 185 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
79.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 200 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
93.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 200 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
93.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 200 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
93.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 200 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Tipo lungo | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
30.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 100 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 100 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 100 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
51.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 100 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 2350 | -0.015 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
38.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 115 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
65.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 115 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
65.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 115 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
65.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 115 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1400 | 2740 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
52.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 160 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
80.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 160 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
80.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 160 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
80.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 160 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 3140 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
69.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 170 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
99.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 170 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
99.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 170 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
99.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 170 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 2490 | 5490 | -0.018 | Medie lunghe | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 33 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 263 | 412 | -0.008 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 33 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 263 | 412 | -0.008 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 33 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 263 | 412 | -0.008 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 33 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 263 | 412 | -0.008 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 48 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 324 | 529 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 48 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 324 | 529 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 48 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 324 | 529 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 48 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 324 | 529 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 58 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 431 | 784 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 58 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 431 | 784 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 58 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 431 | 784 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 58 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 431 | 784 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 68 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
34.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 68 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
34.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 68 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
34.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 68 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | 588 | 1100 | -0.01 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Alloggiamenti | Stile | Standard | Trattamento superficie cilindro esterno | Anodizzato trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Supporti cuscinetti larghi | Tenute | Con tenuta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Materiale di Cilindro esterno
Lunghezza
Materiale sfera
Materiale fermo
Materiale cilindro esterno
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali