Tavole X - Gola a coda di rondine / Cremagliera / Vite sostituibile (Codici componente - Download CAD)

Tavole X - Gola a coda di rondine / Cremagliera / Vite sostituibile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X - Gola a coda di rondine/Cremagliera/Vite sostituibile:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie : Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XWGL40
Codice componente Superf. tavola (mm) Distanza percorsa (mm) Distanza per rotazione (mm) Capacità di carico (N) Precisione dist. percorsa Peso (kg) Prezzo unitario
Tipo N. Orizzontale Verticale Rettilineità Parallelismo
XWGL 40 24.8x42 ±12 18 29.4 14.7 20µm 30µm 0.17  
60 40x60 ±21 39.2 19.6 30µm 0.29  
90 40x90 ±35 0.40  
140 40x140 ±60 0.56  
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XWGL40
XWGL60
XWGL90
XWGL140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

266.87 €

1 9 giorni 1041-60255–30±10-30mm4224.829.4±1220

277.51 €

1 9 giorni 1041-6026-4030.1–50±10-30mm604039.2±2130

376.57 €

1 9 giorni 1061-9026-4030.1–50> ±30mm904039.2±3530

458.42 €

1 9 giorni 10> 12126-4030.1–50> ±30mm1404039.2±6030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 30.1-35 Categoria Corpo principale
Misura tavola (spessore) A(mm) 34 Tipo Asse X Parallelismo tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico