Multi-Functional Cutter, End Mill Model (Codici componente)

Multi-Functional Cutter, End Mill Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Con 1 utensile sono possibili 6 tipi di lavorazione: scanalatura, fresatura laterale, fresatura a tuffo, fresatura elicoidale, fresatura di tasche e fresatura a spirale Facile gestione dell'utensile in quanto viene utilizzato un solo tipo di punta per 1 utensile Possibilità di lavorare diversi materiali come acciaio inox, leghe d'acciaio e alluminio -Dal momento che le punte e gli accessori sono condivisi con MKEM/MKKT, la gestione dell'utensile è più semplice quando viene utilizzato con la fresa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTEM-26-25-220

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image
Codice componente
MTEM-26-25-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.57 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Model Number
MTEM (Standard Type)
Major Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Total No. of BladesEffective No. of BladesLength Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Applicable Tips
(>>P.1208)
Accessory Screw Part Number
(>>P.1208)
Accessory Wrench Part Number
(>>P.1208)
2020130313517APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
2525140414026
4032160415539APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35

Model Number
MTEM (Long Shank)
Major Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Total No. of BladesEffective No. of BladesLength Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Applicable Tips
(>>P.1208)
Accessory Screw Part Number
(>>P.1208)
Accessory Wrench Part Number
(>>P.1208)
2020185316017APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
21201853135
2625220414026
3232230419039APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35
40322404155


Technical information >>Click here.

Più Informazioni


6 different kinds of machining can be performed with the one piece: grooving, side milling, plunge milling, slant milling, pocket machining and helical machining.
Tool management is simple because a single tip model is used with a single tool.
The range of machinable materials includes stainless steel, alloy steel and aluminum.
Since MKEM / MKKT and the tip / accessories are used in common, sharing the cutter makes tool management even simpler.

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Informazioni di base

Processing Applications Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Outer Diameter D(mm) 26 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Mounting Method Handle Model Finish Classification Rough / Medium Processing Overall Length (L)(mm) 220
Shank Diameter (d)(mm) 25 Number of Flutes(sheet) 4 Applicable Tip Material Model Carbide Coating
Length Under Neck (ℓ1)(mm) 40 Applicable Screw Model Number TMS25L Applicable Wrench WMS50
Applicable Tip APET103504A / APMT103504N / APMT103504T Effective No. of Blades 1 Cutting Depth ℓ 26

Si trova sulla pagina di Multi-Functional Cutter, End Mill Model, il codice articolo è il seguente: MTEM-26-25-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTEM-26-25-220.

Supporto tecnico