Rullo singolo in acciaio inox (Per trasportatore) diam. ⌀38.1 × largh. 90–690 (QS) (Codici componente)

Rullo singolo in acciaio inox (Per trasportatore) diam. ⌀38.1 × largh. 90–690 (QS)
Stronger version of KS. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90-690 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QS90N-A
QS90N-N
QS150N-A
QS150N-N
QS240N-A
QS240N-N
QS305N-A
QS305N-N
QS390N-A
QS390N-N
QS490N-A
QS490N-N
QS620N-A
QS620N-N
QS690N-A
QS690N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)

26.97 €

1 8 giorni Con albero90

26.97 €

1 8 giorni Senza albero90

30.39 €

1 8 giorni Con albero150

30.39 €

1 8 giorni Senza albero150

35.89 €

1 8 giorni Con albero240

35.89 €

1 8 giorni Senza albero240

39.48 €

1 8 giorni Con albero305

39.48 €

1 8 giorni Senza albero305

44.46 €

1 8 giorni Con albero390

44.46 €

1 8 giorni Senza albero390

50.30 €

1 8 giorni Con albero490

50.30 €

1 8 giorni Senza albero490

58.17 €

1 8 giorni Con albero620

58.17 €

1 8 giorni Senza albero620

62.46 €

1 8 giorni Con albero690

62.46 €

1 8 giorni Senza albero690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 38.1 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Carico (standard)(N) 392.3 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico