Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Precompressione (N) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Lunghezza a carico massimo (lunghezza di utilizzo) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.88 | 6.5 | 2 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 11.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.88 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 14.3 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.88 | 9 | 2 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 18.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.88 | 11.5 | 2 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 25.5 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.88 | 15 | 2 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 34.6 | ||
19.51 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 1.25 | 0.74 | 7 | 2.5 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 16.6 | |
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.74 | 8.5 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 20.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.74 | 10 | 2.5 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 27.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.74 | 12.5 | 2.5 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 37.4 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.74 | 16 | 2.5 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 51.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.13 | 8 | 2.5 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 15.5 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.13 | 9 | 2.5 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 19.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.13 | 11 | 2.5 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 25.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.13 | 14 | 2.5 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 34.4 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.13 | 17.5 | 2.5 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 46.8 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.62 | 8 | 2.5 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 14.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.62 | 9.5 | 2.5 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 18.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.62 | 11.5 | 2.5 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 23.4 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.62 | 15 | 2.5 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 32.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.62 | 17.5 | 2.5 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 43.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.64 | 8.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 23.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.64 | 9.5 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 28.8 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.64 | 11 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.64 | 14 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 53.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.64 | 17 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 72.8 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.98 | 9 | 3 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.98 | 10 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 26.3 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.98 | 12 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 34.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.98 | 15 | 3 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 48.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.98 | 19 | 3 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 65.7 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.47 | 9 | 3 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 20.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.47 | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.1 | 0.26 | 24.9 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.47 | 12.5 | 3 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 32.7 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.47 | 16 | 3 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 45.3 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.47 | 18.5 | 3 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 61.8 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.00 | 9.8 | 3 | 0.19 | 0.2 | 0.29 | 18.5 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.00 | 11.3 | 3 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | 22.9 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.00 | 13.6 | 3 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 29.9 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.00 | 17.4 | 3 | 0.19 | 0.07 | 0.29 | 41.2 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.00 | 22.3 | 3 | 0.19 | 0.05 | 0.29 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.50 | 10.2 | 3 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 17.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.50 | 11.8 | 3 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.50 | 14.3 | 3 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 27.3 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.50 | 18.5 | 3 | 0.28 | 0.11 | 0.32 | 37.5 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 2.50 | 23.9 | 3 | 0.28 | 0.08 | 0.32 | 50.9 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.78 | 10 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 26.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.78 | 11 | 3.5 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 32.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.78 | 13 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 43.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.78 | 16 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 59.9 | ||
19.51 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 1.25 | 0.78 | 20 | 3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 82.0 | |
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.18 | 10.5 | 3.5 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 24.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.18 | 11.5 | 3.5 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 30.7 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.18 | 13.5 | 3.5 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 40.4 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.18 | 17 | 3.5 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 1.18 | 20 | 3.5 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 76.6 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.67 | 10.9 | 3.5 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 23.3 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.67 | 12.4 | 3.5 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 29.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.67 | 14.7 | 3.5 | 0.13 | 0.07 | 0.29 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.67 | 18.5 | 3.5 | 0.13 | 0.04 | 0.29 | 52.7 | ||
18.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.67 | 23.4 | 3.5 | 0.13 | 0.03 | 0.29 | 71.8 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) | Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 180° (Standard) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Precompressione(N)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Lunghezza a carico massimo (lunghezza di utilizzo)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali