Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BE70L-002A
Codice componente
|
---|
BE70L-002A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rapporto | Diametro albero (φ) | Diametro albero 1 (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Lunghezza piena A (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Altezza totale A (mm) | Profondità J (mm) | Vite di montaggio | Profondità vite di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 70 | 50 | 70 | 30 | φ 4.3 (foro passante)/φ 8 (diametro svasatura) | 4.5 (profondità svasatura) |
Loading...
Divisione di montaggio | Senza piedi | Tipo | Ingranaggio conico | Presenza o assenza del motore | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Albero di uscita | Tipo pieno | Disposizione albero di uscita | Altri alberi singoli | Materiale corpo | Alluminio |
Trattamento superficie del corpo | Alluminio anodizzato nero | Materiale albero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Rapporto
Diametro albero(φ)
Diametro albero 1(φ)
Diametro albero 2(φ)
Lunghezza piena A(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Altezza totale A(mm)
Profondità J(mm)
Vite di montaggio
Profondità vite di montaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali