Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCS270020054
Codice componente
|
---|
TCS270020054 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico ammesso (N) | Altezza L1 sotto carico (mm) | Altezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro centrale spirale (Ø) | Diam. filo d (mm) | Altezza a blocco (mm) | Numero di avvolgimenti | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 0.76 | 2.39 | 5.4 | 2.7 | 0.265 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 4989999258103 | 257-8735 | 9 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) | Stato superficie terminale | Collegato a massa | Unità da ordinare(Confezione) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 20 |
Si trova sulla pagina di Molla di compressione a spirale (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TCS270020054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCS270020054.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico ammesso(N)
Altezza L1 sotto carico(mm)
Altezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro centrale spirale(Ø)
Diam. filo d(mm)
Altezza a blocco(mm)
Numero di avvolgimenti
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCS216016098 |
TCS275025073 |
TCS350029120 |
TCS600060170 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico ammesso (N) | Altezza L1 sotto carico (mm) | Altezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro centrale spirale (Ø) | Diam. filo d (mm) | Altezza a blocco (mm) | Numero di avvolgimenti | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 0.51 | 3.67 | 9.8 | 2.16 | 0.088 | 2 | 0.16 | 1.9 | 10.5 | 4989999258011 | 257-8646 | 9 | |
15.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 1.46 | 3.57 | 7.3 | 2.75 | 0.412 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 7.5 | 4989999258110 | 257-8743 | 9 | ||
15.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1.51–4.50 | 1.77 | 4.8 | 12 | 3.5 | 0.245 | 3.21 | 0.29 | 3.1 | 9.5 | 4989999258332 | 257-8964 | 9 | ||
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.51–8.50 | 7.31 | 8.72 | 17 | 6 | 0.883 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 10 | 4989999258837 | 257-9472 | 15 |