Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SNL 216
Codice componente
|
---|
SNL 216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Serie di modelli | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Sede cuscinetto Ca (mm) | Coperchio terminale | cuscinetti adatti | g3 (mm) | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | Altezza base unità H2 (mm) | Golfare conforme a DIN 580 | Sede cuscinetto Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.48 € | 1 | 5 giorni | - | 8.95 | 177 | 260 | 120 | cilindrico | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 2.. | 22 | 2216 ETN9; FRB 12.5/140; TSN 216|C 2216; FRB 12.5/140; TSN 216|22216 E; FRB 12.5/140; TSN 216|1216; FRB 16/140; TSN 216|BS2-2216-2CS; FRB 9/140; TSN 216 | 58 | ASNH 216 | 2216 ETN9|C 2216|22216 E|1216|BS2-2216-2CS | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | Semicircolare con base lunga |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento supporto SKF, Ferro grigia, base lunga, tipo SNL, il codice articolo è il seguente: SNL 216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNL 216.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
g3(mm)
Golfare conforme a DIN 580
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Profilo foro
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Serie di modelli
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Sede cuscinetto Ca(mm)
Coperchio terminale
cuscinetti adatti
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Diametro albero max.(mm)
Altezza base unità H2(mm)
Sede cuscinetto Da(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SNL 217 |
SNL 218 |
SNL 505 |
SNL 506-605 |
SNL 516-613 |
SNL 517 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Serie di modelli | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Sede cuscinetto Ca (mm) | Coperchio terminale | cuscinetti adatti | g3 (mm) | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | Altezza base unità H2 (mm) | Golfare conforme a DIN 580 | Sede cuscinetto Da (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.54 € | 1 | 5 giorni | - | 9.584 | 183 | 260 | 125 | cilindrico | 28 | 320 | 90 | 95 | SNL 2.. | 22 | C 2217; FRB 12.5/150; TSN 217|1217; FRB 16.5/150; TSN 217|2217; FRB 12.5/150; TSN 217|22217 E; FRB 12.5/150; TSN 217|BS2-2217-2CS; FRB 8.5/150; TSN 217 | 61 | ASNH 217 | C 2217|1217|2217|22217 E|BS2-2217-2CS | - | M20 | 85 | 32 | - | 150 | ||
215.95 € | 1 | 5 giorni | - | 12.131 | 194 | 290 | 140 | cilindrico | 28 | 345 | 100 | 100 | SNL 2.. | 22 | 23218 CC/W33; FRB 6.25/160; TSN 218|BS2-2218-2CS; FRB 8.5/160; TSN 218|C 2218; FRB 12.5/160; TSN 218|1218; FRB 17.5/160; TSN 218|2218; FRB 12.5/160; TSN 218|22218 E; FRB 12.5/160; TSN 218 | 65 | ASNH 218 | 23218 CC/W33|BS2-2218-2CS|C 2218|1218|2218|22218 E | - | M20 | 90 | 35 | - | 160 | ||
133.35 € | 1 | 5 giorni | - | 1.421 | 74 | 130 | 67 | conico|cilindrico | 20 | 165 | 46 | 40 | SNL 5.. | 15 | - | 25 | ASNH 505 | 22205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS | - | M12 | 25 | 19 | - | 52 | ||
135.28 € | 1 | 5 giorni | - | 1.991 | 89 | 150 | 77 | conico|cilindrico | 20 | 185 | 52 | 50 | SNL 5.. | 15 | - | 32 | ASNH 506-605 | 2206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9 | - | M12 | 30 | 22 | - | 62 | ||
169.95 € | 1 | 5 giorni | 55.563 | 9.555 | 177 | 260 | 120 | conico|cilindrico | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 58 | ASNH 516-613 | 22216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 | ||
182.62 € | 1 | 5 giorni | 74.613 | 10.05 | 183 | 260 | 125 | conico|cilindrico | 28 | 320 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 61 | ASNH 517 | 22314 E|1217|C 2217 K|C 2217|BS2-2217-2CSK|BS2-2217-2CS|2314|22217 E|2217 K|2217|21314 E|1217 K|22217 EK|1314 | - | M20 | 85 | 32 | - | 150 |