Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1549770000 |
1984020000 |
1984030000 |
1984040000 |
1984050000 |
1984060000 |
1984070000 |
1984080000 |
1989040000 |
1989050000 |
1989060000 |
1989080000 |
2450460000 |
2450470000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con morsetti rimovibili | Unità, polarizzazione | Guida, risposta di commutazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Tipo di contatto interruttore | Con spina | Grado di protezione (IP) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 10 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 4 | Contatto semplice | falso | IP20 | 22.5 | 28 | 29 | 54|66 | 54|66 | -|- | |||
4.00 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 4.75|6.5 | |||
4.00 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 11.4|15.6 | |||
4.00 € | 20 | 5 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 22.8|31.2 | |||
4.65 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 45.6|62.4 | |||
7.45 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 57|78 | |||
7.45 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 1 | Contatto semplice | — | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 104.5|143 | |||
7.05 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 1 | 0 | Contatto semplice | falso | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 22.8|31.2 | |||
4.80 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 2 | Contatto semplice | falso | IP40 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 22.8|31.2 | |||
6.15 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 2 | Contatto semplice | — | IP40 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 104.5|143 | |||
5.05 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 2 | Contatto semplice | falso | IP40 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 11.4|15.6 | |||
5.20 € | 20 | 4 giorni | falso | Senza polarità | Mono stabile | 0 | 0 | 2 | Contatto semplice | falso | IP40 | 12.7 | 29 | 15.7 | -|- | -|- | 45.6|62.4 | |||
16.25 € | 10 | 4 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | 22.5 | 28 | 29 | -|- | -|- | -|- | |||
13.60 € | 10 | 4 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | 22.5 | 28 | 29 | -|- | -|- | -|- |
Loading...
Tipo di tensione per attuazione | — | Con contatti a guida forzata | falso | Corrente nominale(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Con indicazione a LED | — |
Configura
Proprietà di base
Con morsetti rimovibili
Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Tipo di contatto interruttore
Con spina
Grado di protezione (IP)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali