Fresa Back Draft DBD (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBD-3040-50-S32
DBD-4050R
DBD-4050R-22
DBD-5063R
DBD-5063R-22
DBD-5063R-27
DBD-6080R
DBD-6080R-25.4
DBD-6080R-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Mounting Method Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
With/Without Coolant Holes Dimensions Lf
(mm)
Weight
(kg)

291.84 €

1 6 giorni 40Con maniglia150323------Available500.91

317.53 €

1 6 giorni 50Albero--44722.22516.58.4520NA500.45

317.53 €

1 6 giorni 50Albero--4472216.510.46.320NA500.45

343.24 €

1 6 giorni 63Albero--56022.22516.58.4520NA500.81

343.24 €

1 6 giorni 63Albero--5602216.510.46.320NA500.81

308.30 €

1 6 giorni 63Albero--560272012.4722NA500.76

396.21 €

1 6 giorni 80Albero--67631.752612.7832Available631.72

396.21 €

1 6 giorni 80Albero--67625.4209.5624Available501.42

396.21 €

1 6 giorni 80Albero--676272012.4722Available501.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tipo verticale Supported tips DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / plunging
Applicable Part Clamp Screw DSW-4085 Applicable Part Wrench A-15T

Supporto tecnico