Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Supported tips | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.47 € | 1 | 6 giorni | 16 | 200 | 16 | RNM-160…/RNM-170… | 15 | 100 | FSW-4013 | A-15 | ||
187.98 € | 1 | 6 giorni | 20 | 250 | 20 | RNM-200…/RNM-210… | 19 | 125 | FSW-5016 | A-20W | ||
247.45 € | 1 | 6 giorni | 25 | 300 | 25 | RNM-250…/RNM-260… | 24 | 150 | FSW-6020 | A-30 | ||
151.63 € | 1 | 6 giorni | 16 | 140 | 16 | RNM-160…/RNM-170… | 15 | 70 | FSW-4013 | A-15 | ||
148.80 € | 1 | 6 giorni | 16 | 160 | 16 | RNM-160…/RNM-170… | 15 | 90 | FSW-4013 | A-15 | ||
146.71 € | 1 | 6 giorni | 20 | 141 | 20 | RNM-200…/RNM-210… | 19 | 75 | FSW-5016 | A-20W | ||
164.20 € | 1 | 6 giorni | 20 | 180 | 20 | RNM-200…/RNM-210… | 19 | 105 | FSW-5016 | A-20W | ||
208.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 166 | 25 | RNM-250…/RNM-260… | 24 | 90 | FSW-6020 | A-30 | ||
247.42 € | 1 | 6 giorni | 25 | 220 | 25 | RNM-250…/RNM-260… | 24 | 140 | FSW-6020 | A-30 | ||
223.66 € | 1 | 6 giorni | 30 | 186 | 32 | RNM-300… | 29 | 106 | FSW-8025 | A-40 | ||
267.73 € | 1 | 6 giorni | 30 | 220 | 32 | RNM-300… | 29 | 140 | FSW-8025 | A-40 | ||
223.66 € | 1 | 6 giorni | 32 | 186 | 32 | RNM-320… | 31 | 106 | FSW-8025 | A-40 | ||
267.73 € | 1 | 6 giorni | 32 | 220 | 32 | RNM-320… | 31 | 140 | FSW-8025 | A-40 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Type | Straight neck shank | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing | Details Type | Fig.2 |
θk° | - |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Supported tips
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali