Punta a due diametri a gambo conico 90°, per smussatura, tipo N 541 (Codici componente)

Punta a due diametri a gambo conico 90°, per smussatura, tipo N 541
Chamfering and drilling can be performed in one step.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0541-009.000
0541-011.000
0541-013.500
0541-015.500
0541-017.500
0541-020.000
0541-022.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
MTNo. blade diameter d2
(mm)
Metric Screw

108.61 €

1 25 giorni 6.8811622119.00M8

127.33 €

1 25 giorni 8.59417525.5111.00M10

151.84 €

1 25 giorni 10.210818930113.50M12

160.20 €

1 25 giorni 1212021834.5215.50M14

242.30 €

1 6 giorni 1413022838.5217.50M16

228.41 €

1 25 giorni 15.514023843.5220.00M18

287.02 €

1 25 giorni 17.515024847.5222.00M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type HSS Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN8379
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Supporto tecnico