Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, R tipo DCB-TRM (Codici componente)

Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, R tipo DCB-TRM
[Features]
· A stepped HSS drill capable of counterboring hex bolt heads.
· Tapered shank.
* Be sure to check the bolt cap's maximum diameter and drill counterbore diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCB-TRM-5
DCB-TRM-6
DCB-TRM-8
DCB-TRM-10
DCB-TRM-12
DCB-TRM-14
DCB-TRM-16
DCB-TRM-18
DCB-TRM-20
DCB-TRM-22
DCB-TRM-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

119.70 €

1 6 giorni 5.3221209.520MT1

83.43 €

1 10 giorni 6.4251251122MT1

100.60 €

1 10 giorni 8.4301351427MT1

133.72 €

1 10 giorni 10.53516017.532MT2

153.62 €

1 6 giorni 13401702037MT2

181.89 €

1 6 giorni 15451802342MT2

220.81 €

1 6 giorni 17502102648MT3

253.96 €

1 6 giorni 19552202953MT3

300.67 €

1 6 giorni 21602303258MT3

363.94 €

1 6 giorni 23652653563MT4

471.05 €

1 6 giorni 25702753968MT4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
Blade diameter tolerance h8 blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 35°

Supporto tecnico