?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Wire type |
D (Diameter)(mm) |
L (L dimension)(mm) |
d (Inner diameter - flat type only) |
Heat resistance temperature |
Spring constant(N/mm) |
Load(N) |
Allowable deflection(mm) |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | Molle di compressione / filo rotondo / 25-40% di compressione / 120°, 200° resistenti al calore |
CAD |
|
A partire da∗ | - Sconto volumi elevati |
Consegna da | Preventivo |
Wire type | Flat |
D (Diameter)(mm) | 16 ~ 30 |
L (L dimension)(mm) | 20 ~ 55 |
d (Inner diameter - flat type only) | 9 ~ 17 |
Heat resistance temperature | 120℃ / 200℃ |
Spring constant(N/mm) | 21.8 ~ 61.3 |
Load(N) | 163.4 ~ 784.5 |
Allowable deflection(mm) | 5 ~ 22 |
Loading...
Seleziona per:
Wire type
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Heat resistance temperature
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Produttore
Tipo dati CAD