Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / manicotto di serraggio / acciaio-rame / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / manicotto di serraggio / acciaio-rame / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGFZ13-22
TGFZ13-22
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo No1322-
1 Preventivo Yes1322-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico