Guide di scorrimento / ritorno forzato / blocchi di guida / 1 superficie di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / CKFV (CKFV60-82)

Guide di scorrimento / ritorno forzato / blocchi di guida / 1 superficie di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / CKFV CKFV60-82

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CKFV60-82

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

W (width): 60 mm

L (length): 82 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKFV60-82

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CKFV60-82
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 Preventivo 106082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy Special solid lubricant With Shape Double flanges

Si trova sulla pagina di Guide di scorrimento / ritorno forzato / blocchi di guida / 1 superficie di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / CKFV, il codice articolo è il seguente: CKFV60-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKFV60-82.

Tipologia prodotto

Codice componente
CKFV60-102
CKFV60-112
CKFV80-102
CKFV80-112
CKFV80-82
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 Preventivo 1060102
1 Preventivo 1060112
1 Preventivo 1080102
1 Preventivo 1080112
1 Preventivo 108082

Supporto tecnico