Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 75 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 150 | 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 170 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 200 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 150 | 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 170 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 200 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | 150 | 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | 170 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | 200 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | 150 | 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | 170 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | 200 | 60 |
Loading...
Material | S45C | Tilt angle(°) | 30 | Oil groove | No |
---|
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali