Manicotti di espulsione / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato / lunghezza configurabile / versione corta (Codici componente - Download CAD)

Manicotti di espulsione / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato / lunghezza configurabile / versione corta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ECB4-[15-50/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ECB5-[15-50/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ECB6-[15-50/0.01]-V[3,​3.5,​4]
ECB7-[15-50/0.01]-V[3,​4]
ECB8-[15-50/0.01]-V[4,​5,​6]
ECB10-[15-50/0.01]-V[5,​6,​8]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[1.6-1.9/0.1]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.6-2.9/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.1-3.4/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.6-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[3.1-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[4.1-5/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[4.1-4.9/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[6.1-7.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
Metodo di designazione del diametro dell'albero L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 1041.5 ~ 2.5V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 1052 ~ 3V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 1063 ~ 4V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 1073 ~ 4V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 1084 ~ 6V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 10105 ~ 8V dimension selection15 ~ 50
1 Preventivo 1041.6 ~ 1.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1042.1 ~ 2.4V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1052.1 ~ 2.4V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1052.6 ~ 2.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1063.1 ~ 3.4V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1063.6 ~ 3.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1073.1 ~ 3.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1074.1 ~ 5V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1084.1 ~ 4.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 1085.1 ~ 5.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 10105.1 ~ 5.9V dimension designation15 ~ 50
1 Preventivo 10106.1 ~ 7.9V dimension designation15 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale EN 1.2344 Equiv. Trattamento della superficie Nitrurato
Spessore della testa 4mm(T4) Tolleranza del diametro dell'albero -0.01/-0.02 Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.06
Metodo di alesatura Reaming Tolleranza del diametro interno H7 Conico o no No
Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico