Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 3 | 1 ~ 1.5 | 2.5 ~ 3 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 3 ~ 4 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 3.5 ~ 5 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 1 ~ 4 | 4.5 ~ 6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 | 1 ~ 5 | 5.5 ~ 7 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 1 ~ 6 | 6.5 ~ 8 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 18 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Tolleranza del diametro dell'albero | 0/-0.005 | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.005 |
Metodo di alesatura | Grinding | Tolleranza del diametro interno | +0.005/0 | Conico o no | Yes |
Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali