Giunti standard tedeschi per tubi di raffreddamento a flusso normale -Prese a spina- (C-JPZH2)

Giunti standard tedeschi per tubi di raffreddamento a flusso normale -Prese a spina- C-JPZH2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-JPZH2

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Parti di collegamento: Filettatura maschio

Resistenza al calore: -

Con/senza valvola: -

Forma: Dritto

Sezione di installazione della chiave: Sì


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-JPZH2

Disegno / Specifiche del prodotto

C-F120-MZSH
(Resistenza al calore 120℃・senza valvola autosigillante)

[ M ]Ottone

 

C-F120-MZSHL
(Resistenza al calore 120℃・senza valvola autosigillante)

[ M ]Ottone

 

C-JPZH

[ M ]Ottone

 

C-LJPZH
(Spallamento esterno esagonale tipo lungo)

[ M ]Ottone


 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-JPZH2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parti di collegamento Resistenza al calore Con/senza valvola Forma Sezione di installazione della chiave R/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Tipo
1 Preventivo Filettatura maschio--Dritto1/426-

Loading...

  1. 1

Tabella delle dimensioni

Tappo applicabileParte di collegamento della spinaLForo interno
d1
Raccordo per tubo flessibileCodice articolo
VDaETipoN.
Giunti per acqua di raffreddamento
diametro frontale
V=9
9175361022Per installazione su tubo flessibile
C-F120-MZSH
3
[ ! ]C-F120-MZSH non sono dotati di valvola. Confermare la temperatura e la pressione dell'acqua prima del distacco.
 
Tappo applicabileParte di collegamento della spinaL (riferimento)Foro interno
d1
Raccordo per tubo flessibileCodice articolo
VDaE (riferimento)TipoN.
Giunti per acqua di raffreddamento
diametro frontale
V=9
917(36)610(32)Per installazione su tubo flessibile - tipo L
C-F120-MZSHL
3
[ ! ]C-F120-MZSHL non sono dotati di valvola. Confermare la temperatura e la pressione dell'acqua prima del distacco.
 
Presa applicabileParte di connessione della presa
V
LBForo interno
d
Filettatura esterna conica
R(PT)
1Codice articolo
TipoN.
Giunti per serie acqua di raffreddamento
diametro del foro della presa
V=9
9241161/87C-JPZH1
26151/492
26173/893
 
Presa applicabileParte di connessione della presa
V
BForo interno
d
Filettatura esterna conica
R(PT)
Codice articoloL
TipoN.
Giunti per serie acqua di raffreddamento
diametro del foro della presa
V=9
91161/810C-LJPZH150 100
1561/412250 100
1763/8123100
 

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-L 
 C-F120-MZSH 4   
 C-JPZH 2   
 C-LJPZH 2-100 
     

 

Informazioni di base

Marchio economico Materiale Ottone d/d1 (Diametro interno)(mm) 6

Si trova sulla pagina di Giunti standard tedeschi per tubi di raffreddamento a flusso normale -Prese a spina-, il codice articolo è il seguente: C-JPZH2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-JPZH2.

Tipologia prodotto

Codice componente
C-F120-MZSH3
C-F120-MZSHL3
C-JPZH1
C-JPZH3
C-LJPZH1-100
C-LJPZH1-50
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Parti di collegamento Resistenza al calore Con/senza valvola Forma Sezione di installazione della chiave R/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Tipo
1 Preventivo Tubo flessibile120℃Senza valvolaDrittoNo-53-
1 Preventivo Tubo flessibile120℃Senza valvolaA LNo-36-
1 Preventivo Filettatura maschio--Dritto1/824-
1 Preventivo Filettatura maschio--Dritto3/826-
1 Preventivo Filettatura femmina--Dritto1/8100Spallamento esterno esagonale tipo lungo
1 Preventivo Filettatura femmina--Dritto1/850Spallamento esterno esagonale tipo lungo

Supporto tecnico