MANICOTTI DI ESPULSIONE CON GRADINO -DIN ISO 8405 / equivalente 1.2344 Temprati / ◎0,08 / Dimensioni specificabili- (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-ESDF
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa quando viene applicata dopo la lavorazione delle dimensioni V, D e P.
[ ! ]Quando la porzione di diametro (D) del perno centrale a gradini viene inserita nel foro di rilievo (C) dei tipi D-ESNF, D-ESDF, assicurarsi che
foro di scarico (C) ≧ diametro del perno (D)+1.0 
 
Codice articolo[ M ][ H ][ T ]P[ T ]VTolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile
D-ESDF1.2344 equivalenteMateriale di base: 50~55HRCg6H7-0.01
-0.02
*Si prega di notare che il manicotto dell'espulsore con una
V di tolleranza H7 ha una lunga porzione di adattamento
di precisione S e non è adatto all'uso
con un perno centrale con tolleranza del
diametro dell'albero di 0-0.005.
 
[ T ]Pg6
P≦66.5≦P≦1012≦P≦16P=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ESDF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
D-ESDF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
D-ESDF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF7-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF8-[70-500/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[26-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF9-[70-500/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-490/1]-S[20-100/5]
D-ESDF10-[70-500/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[26-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF12-[70-500/0.01]-V[4-8.5/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[4.5-9/0.1]-N[30-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF12-[500.1-800/0.1]-V[4-8.5/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[4.5-9/0.1]-N[30-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF15-[70-500/0.01]-V[5-10.5/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[5.5-11/0.5]-N[33-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF15-[500.1-800/0.1]-V[5-10.5/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[5.5-11/0.5]-N[33-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF16-[100-500/0.01]-V[5-11.5/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[5.5-12/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF16-[500.1-800/0.1]-V[5-11.5/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[5.5-12/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF20-[100-500/0.01]-V[7-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[7.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF20-[500.1-800/0.1]-V[7-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[7.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
S(lunghezza diametro foro V)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
C(diametro del foro)
(mm)
N
(mm)
1 17 giorni 53.5 ~ 4.952 ~ 320 ~ 10050 ~ 3002.5 ~ 3.516 ~ 300
1 17 giorni 5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.520 ~ 10050 ~ 3002.5 ~ 416 ~ 300
1 17 giorni 64 ~ 5.952 ~ 420 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 4.516 ~ 500
1 17 giorni 6.54 ~ 6.452 ~ 4.520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 516 ~ 500
1 17 giorni 74 ~ 6.952 ~ 4.520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 516 ~ 500
1 17 giorni 7.54 ~ 7.452 ~ 520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 5.516 ~ 500
1 17 giorni 85 ~ 7.952.5 ~ 5.520 ~ 10070 ~ 5003 ~ 626 ~ 500
1 17 giorni 96 ~ 8.953 ~ 6.520 ~ 10070 ~ 5003.5 ~ 724 ~ 490
1 17 giorni 106 ~ 9.953.5 ~ 7.520 ~ 10070 ~ 5004 ~ 826 ~ 500
1 20 giorni 127.5 ~ 11.954 ~ 8.520 ~ 10070 ~ 5004.5 ~ 930 ~ 600
1 20 giorni 127.5 ~ 11.954 ~ 8.520 ~ 100500.1 ~ 8004.5 ~ 930 ~ 600
1 20 giorni 1510 ~ 14.955 ~ 10.520 ~ 10070 ~ 5005.5 ~ 1133 ~ 600
1 20 giorni 1510 ~ 14.955 ~ 10.520 ~ 100500.1 ~ 8005.5 ~ 1133 ~ 600
1 20 giorni 1612 ~ 15.955 ~ 11.520 ~ 100100 ~ 5005.5 ~ 1234 ~ 590
1 20 giorni 1612 ~ 15.955 ~ 11.520 ~ 100500.1 ~ 8005.5 ~ 1234 ~ 590
1 20 giorni 2014.5 ~ 19.957 ~ 1620 ~ 100100 ~ 5007.5 ~ 1734 ~ 590
1 20 giorni 2014.5 ~ 19.957 ~ 1620 ~ 100500.1 ~ 8007.5 ~ 1734 ~ 590

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloLV
Incrementi di 0.1mm
[ ! ]P
Incrementi di 0.01mm
C
Incrementi di 0.1mm
Cmax.N
Incrementi di 1mm
S
Incrementi di 5mm
Tipo Incrementi di 0.01mmIncrementi di 0.1mm
103D-ESDF
(1.2344 equivalente
Temprato)
550.00~300.00-2.0~3.03.50~4.95C≧V+0.5
e
C≦P-1.0
([ ! ]Quando L>300
incrementi di
0.5mm)
3.5N≧L3    
5.52.0~3.53.50~5.454.0 20~100 
125650.00~500.002.0~4.04.00~5.954.5 L(L-S) min. 
6.52.0~4.54.00~6.455.0 50.00~60.0020 
74.00~6.955.0 60.01~30 
7.52.0~5.04.00~7.455.5    
14870.00~500.002.5~5.55.00~7.956.020~100
(L-S)≧50
93.0~6.56.00~8.957.0( Quando L>600
16103.5~7.56.00~9.95C≧V+0.5
e
C≦P-1.5
([ ! ]Quando L>300
incrementi di 0.5mm)
8.0L3≦N≦23L )
1871270.00~500.00500.1~800.04.0~8.57.50~11.959.0
22155.0~10.510.00~14.9511.0        
16100.00~500.005.0~11.512.00~15.9512.0        
268207.0~16.014.50~19.9517.0        
[ ! ]Limite inferiore di P e V 
 LD5・5.56~77.5・89~20  
 L≦300P≧V+1.5P≧V+1.5P≧V+1.5P≧V+2  
 L>300 e (L-N-10)≦S-P≧V+3P≧V+4P≧V+4.5  
 L>300 e (L-N-10)>S-P≧(V+3) e (P-C)/2≧0.75P≧(V+4) e (P-C)/2≧0.75P≧(V+4.5) e (P-C)/2≧0.75  
                      

Esempio di ordine

               
 Codice articolo-L-V-P-C-N-S 
 D-ESDF 12-200.05-V4.5 P7.55-C6.0-N120-S85 
               

Alterazione

                 
 Codice articolo-L-V-P-C-N-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESDF 6-150.00-V3.0 P5.50-C4.0-N80-S85-KC3.5 
                 

Informazioni di base

Marchio MISUMI Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale 1.2344 + Temprato
Trattamento della superficie No Concentricità ◎0.08 Conico o no No
Standard tecnico DIN

Supporto tecnico